(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMT-200Lタンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SMT-200Lタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,437円
税込単価
20,281円

【特長】・運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。・使用温度は-20℃~40...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 容量:
    200L
  • JANコード:
    4538940000218
  • トラスココード:
    808-1309
  • 質量(g):
    6500
  • マンホール内径(mm):
    280

(i)ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMT200

1個

18,437( 20,281円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。
・使用温度は-20℃~40℃までとなります。
・液比重は1.0以下での使用となります。
【用途】
・水・農薬の貯槽や運搬に最適。

(i)ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMT-200Lタンクの型番SMT200のページです。
型番SMT200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMT-200Lタンク

SMT-200Lタンク

    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L

    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L

      スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

      スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L

        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

            スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L

            スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L

              オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

              オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L

                スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L

                  オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                  オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                      開放円筒タンク N型

                      開放円筒タンク N型

                        薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                        薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                            メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト ダイライト オーティ・マットー
                            通常価格 18,437円 26,719円 5,485円 48,129円 17,245円 38,750円 59,743円 10,777円 41,507円 73,124円 64,810円 12,077円 106,663円
                            通常出荷日 8日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン ポリエチレン その他
                            容量 200L 200L 20L - 100L 300L - 50L 187L 192L - - 187L
                            JANコード 4538940000218 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 808-1309 808-1278 808-1279 - 808-1277 808-1280 - 808-1281 - - - - -

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました