(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMS760
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm) エレクター ステンレスエレクターシェルフヨウタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,983円
税込単価
15,381円

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 奥行寸法(mm):
    460

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

SMS760 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口寸法(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMS760

758
3500.0
4933315741503
128-1520

1個

13,983( 15,381円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)の型番SMS760のページです。
型番SMS760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

                  メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                  通常価格 11,480円 72,095円 61,110円 11,388円 17,100円 38,966円 58,221円 31,672円
                  通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 - 棚板
                  一段あたりの均等積載量(kg) 250 - - 250 250 250 - 250
                  材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)
                  奥行寸法(mm) 460 919 766 307 613 766 - 766

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SMS1070
                  SMS610
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口寸法
                  (mm)
                  質量
                  (g)
                  JANコード トラスココード

                  18,366円

                  ( 20,203円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  10624700.04933315741053128-1492

                  11,480円

                  ( 12,628円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  6052900.04933315741411125-9469

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました