(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペン型プローブ膜厚計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペン型プローブ膜厚計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,013円
税込単価
253,014円

【特長】・小さな部品、狭い場所の膜厚測定用【用途】・一般用塗装

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-PEN

1個

230,013( 253,014円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな部品、狭い場所の膜厚測定用
【用途】
・一般用塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペン型プローブ膜厚計の型番SM-PENのページです。
型番SM-PENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペン型プローブ膜厚計

ペン型プローブ膜厚計

    セパレート型膜厚計用プローブ

    セパレート型膜厚計用プローブ

      デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

      デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

        超音波式膜厚計

        超音波式膜厚計

          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

            セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

            セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)

              ウエットフィルム膜厚計

              ウエットフィルム膜厚計

                セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)

                  パイプ内面用膜厚計

                  パイプ内面用膜厚計

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                      膜厚計 TGシリーズ

                      膜厚計 TGシリーズ

                        携帯型金属探知機

                        携帯型金属探知機

                          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                            メーカー サンコウ電子研究所 ELCOMETER ケット科学研究所 サンコウ電子研究所 アズワン ELCOMETER サンコウ電子研究所 ELCOMETER サンコウ電子研究所 アズワン カスタム 竹中エンジニアリング アズワン
                            通常価格 230,013円 87,000円 113,823円 468,465円 20,000円 89,000円 9,413円 78,000円 236,365円 20,000円 25,500円 171,808円 20,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   9日目   8日目  
                            測定精度 均一面に対して±2μm又は指示値の±5% - - ±0.1mm - - - - 均一面に対して±2μm又は指示値の±5% - - - -
                            電源 単4乾電池×6 - - 単3アルカリ乾電池×2 - 単3乾電池×2本 - 単3乾電池×2本 AC100V - 単4乾電池×2本 ニッケル水素充電式単三電池×2本 -
                            トラスココード 816-6682 - - 816-6688 - - 838-3413 - 816-6681 - - - -
                            質量(g) 500.000 - - 370.000 - - 65.000 - 1800.0 - - - -

                            ペン型プローブ膜厚計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました