(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 掛図スクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS 掛図スクリーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,000円 ~ 20,500円
税込価格
18,700円 ~ 22,550円

【特長】・紙を原材料とし、そのままリサイクル資源として処理できる「パペルマット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクリーン
  • 規格:
    WXGA(16:10)
  • 材質1:
    パイプ部:紙・生地部:湿度調整塗工紙パルプ100%・キャップ部:樹脂(ABS)・紐:PP
  • アスペクト比:
    WXGA(16:10)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
スクリーンサイズ(mm)
全高(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
136-1694
600.0
2032×1524
886
1376

1個

17,000( 18,700円 )

8日目

136-1689
900.0
1723×1077
1135
1807

1個

20,500( 22,550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙を原材料とし、そのままリサイクル資源として処理できる「パペルマット」を採用した掛図スクリーンです。
・マジックテープでバインディングし、簡単に持ち運びが出来、壁にかけてすぐに使えます。
【用途】
・会議室、教室、大型集会所などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 掛図スクリーン

OS 掛図スクリーン

    掛図式スクリーン

    掛図式スクリーン

      OS 83型 アスペクトフリースクリーン

      OS 83型 アスペクトフリースクリーン

        フロアスタンドスクリーン

        フロアスタンドスクリーン

          100型 電動巻上式スクリーン

          100型 電動巻上式スクリーン

            80型 電動巻上式スクリーン

            80型 電動巻上式スクリーン

              電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

              電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                100/120/123/153/173/203型スクリーン

                100/120/123/153/173/203型スクリーン

                  メーカー OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) 杉田エース OS(オーエス)
                  通常価格 17,000円 55,234円 49,337円 55,666円 176,836円 167,367円 70,800円 62,831円
                  通常出荷日 4日目~   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   5日目   8日目  
                  商品タイプ スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン プロジェクター プロジェクター スクリーン スクリーン
                  規格 WXGA(16:10) - - - - - - -
                  材質1 パイプ部:紙・生地部:湿度調整塗工紙パルプ100%・キャップ部:樹脂(ABS)・紐:PP - ケース部:SPCC・サイドキャップ部:樹脂(POM) - - - - -
                  アスペクト比 WXGA(16:10) - アスペクトフリー - - - - -

                  OS 掛図スクリーンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました