(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー標準型マグネット棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMGB20T
スーパー標準型マグネット棒 ジセンヨウヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,195円
税込単価
16,715円

特殊溶接による防水構造の磁選用品。【特長】・食品、薬品、化学などの製造工程にお...

詳細情報を確認する

  • 表面磁束密度(T):
    0.18
  • 直径(mm):
    25
  • 材質1:
    マグネット:永久磁石フェライト●外装部:ステンレス(SUS304)●表面仕上げ:#200バフ仕上げ

型番

SMGB20T 解除

Loading...

コンパクトで設置にスペースをとらない磁選用品

両端面タップ穴付(M6 × 8)、タップ穴無も製作可能。

両端面タップ穴付(M6 × 8)、タップ穴無も製作可能。

格子の組み込み例。

格子の組み込み例。

スーパーツール 標準型マグネット棒(タップ穴付)0.15T(1,500G)の仕様について

(単位:mm)

品番外装パイプφ25×長さ質量
(kg)
SMGB10T1000.32

・表面磁束密度 0.18T(1,800G)
・内装磁石特性値 0.32T(3,200G)
・使用環境温度≦80℃

【材質/仕上】
・マグネット:永久磁石フェライト
・外装部:ステンレス(SUS34)
・表面仕上げ:#2バフ仕上げ

商品情報を表示

SMGB20T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMGB20T

4967521287296
813-1037
200
520

1個

15,195( 16,715円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊溶接による防水構造の磁選用品。
【特長】
・食品、薬品、化学などの製造工程における鉄粉などの除去、液中での使用が可能。
・格子等組み込みが自在の単体で広範囲な応用が可能。
・材質がマグネット:永久磁石フェライト、外装部:ステンレス(SUS34)、表面仕上げ:#2バフ仕上げで構成。
【用途】
・粉、粒体、液体等の原料中の除鉄に最適。
・食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー標準型マグネット棒の型番SMGB20Tのページです。
型番SMGB20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー標準型マグネット棒

スーパー標準型マグネット棒

    マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3

    マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3

      スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴付

      スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴付

        丸型マグネットバー(かしめ穴無し・タップ無し) CPB

        丸型マグネットバー(かしめ穴無し・タップ無し) CPB

          サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

          サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

            マグネット棒,直径(mm):25

            マグネット棒,直径(mm):25

              プレートマグネット(吸着力 約59N)

              プレートマグネット(吸着力 約59N)

                サニタリーマグネット棒

                サニタリーマグネット棒

                  スタンド付マグネット棒

                  スタンド付マグネット棒

                    強力角形マグネット棒

                    強力角形マグネット棒

                      マグマウント 235

                      マグマウント 235

                        マグマウント 400

                        マグマウント 400

                          マグネットプレート SM-1005

                          マグネットプレート SM-1005

                            メーカー スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール テクノプラン トラスコ中山 カネテック 新潟精機(SK) トラスコ中山 カネテック カネテック マグスイッチ マグスイッチ 下西製作所
                            通常価格 13,948円 9,800円 109,300円 11,256円 45,750円 12,493円 5,200円 36,637円 19,187円 32,639円 21,733円 37,059円 3,062円
                            通常出荷日 9日目~   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目  
                            表面磁束密度(T) 0.18 0.3 1.2 0.28(2800G) 1.2 - - 1 0.13(1300G) 0.32 - - -
                            直径(mm) 25 - 25 - - - - - - - - - -
                            材質1 マグネット:永久磁石フェライト●外装部:ステンレス(SUS304)●表面仕上げ:#200バフ仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            スーパー標準型マグネット棒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンマーで叩けますか?
                            A
                            叩けません

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMGB10T
                            SMGB15T
                            SMGB35T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

                            13,948円

                            ( 15,343円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4967521287272813-1025100320

                            20,000円

                            ( 22,000円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4967521287289813-1036150400

                            23,588円

                            ( 25,947円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4967521287326813-1040350850

                            磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました