(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
754円
税込単価
829円

【特長】・高粘度シリコーンオイルを主剤にした射出成形機用のプラスチック離型剤で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • JANコード:
    4906725562006
  • トラスココード:
    868-3027
  • 容量(ml):
    420
  • 質量(g):
    50.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMD-S

1個

754( 829円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度シリコーンオイルを主剤にした射出成形機用のプラスチック離型剤です。
・高粘度シリコーンオイルのため、特に離型性と持続性に優れています。
【用途】
・熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
・ゴム成形品の離型に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤) の型番SMD-Sのページです。
型番SMD-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

    モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

    モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

      シリコン系離型剤 スミモールドS2

      シリコン系離型剤 スミモールドS2

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

          シリコンスプレー

          シリコンスプレー

            ブラックルブ・N

            ブラックルブ・N

              シリコーン(高温用)

              シリコーン(高温用)

                シリコーンオイル(耐寒用)

                シリコーンオイル(耐寒用)

                  FCJ モールドリリーズ・S 420ml

                  FCJ モールドリリーズ・S 420ml

                    シリコーンオイル KE420・KS62M-1

                    シリコーンオイル KE420・KS62M-1

                      エマルジョン型離型剤

                      エマルジョン型離型剤

                        溶液型離型剤

                        溶液型離型剤

                          シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                          シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                            メーカー 住鉱潤滑剤 モメンティブ 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 ケニス オーデック 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 三商
                            通常価格 754円 7,280円 930円 3,929円 2,100円 17,994円 14,616円 16,937円 1,277円 9,185円 2,733円 1,825円 10,500円
                            通常出荷日 6日目   2日目   1日目   3日目~   7日目   3日目   2日目~   1日目   6日目   6日目~   2日目~   1日目~   2日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー - スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー チューブ 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            JANコード 4906725562006 - 4906725562808 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-3027 - 123-2541 - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 420 - - - - - - - - - - - -

                            スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました