(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
37,481円
税込単価
41,229円

【特長】・セラミック製測定子、アンビルは耐摩耗性に優れ、錆の心配がありません。...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • JANコード:
    4560120876566
  • トラスココード:
    838-0353
  • 重量(g):
    440

型番

SMD-550J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMD-550J

1個

37,481( 41,229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック製測定子、アンビルは耐摩耗性に優れ、錆の心配がありません。
・差し込み深さ120mmのため、シート状ワークの測定に有効。
【用途】
・金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠、など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):12
・目量(mm):0.01
・デジタル式
・JANコード:4560120876566
・トラスココード:838-0353
・質量:440g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550Jの型番SMD-550Jのページです。
型番SMD-550Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

      すきまゲージ 267M

      すきまゲージ 267M

        フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

        フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

          75mm/20枚組 シクネスゲージ

          75mm/20枚組 シクネスゲージ

            デジタルシクネスゲージ DES-3010

            デジタルシクネスゲージ DES-3010

              0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

              0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

                75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

                75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

                  300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

                  300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

                    300mm/25枚組 シクネスゲージ

                    300mm/25枚組 シクネスゲージ

                      メーカー テクロック テクロック 永井ゲージ製作所 シンワ測定 エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 37,481円 10,991円 13,539円 17,890円 16,080円 17,879円 8,276円 14,840円 11,200円 7,470円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                      校正証明書 なし なし - - - - - - - -
                      デジタル/ダイヤル デジタル ダイヤル - - - - - - - -
                      測定範囲(mm) 12 0~20 - - - - - - - -
                      目量(mm) 0.01 0.01 - - - - - - - -
                      目盛種類 連続目盛 連続目盛 - - - - - - - -

                      テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550Jのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました