(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,951円
税込単価
85,746円

【特長】・セラミック製測定子、アンビルは耐摩耗性に優れ、錆の心配がありません。...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    50
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • JANコード:
    4560120876665
  • トラスココード:
    816-7890
  • 重量(g):
    610

型番

SMD-130J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMD-130J

1個

77,951( 85,746円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック製測定子、アンビルは耐摩耗性に優れ、錆の心配がありません。
・測定範囲50mmの長ストロークのデジタルシックネスゲージ(アンビル可動式)です。
【用途】
・金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠、など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):50
・目量(mm):0.01
・指示範囲(mm):25
・デジタル式
・JANコード:4560120876665
・トラスココード:816-7890
・質量:610g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130Jの型番SMD-130Jのページです。
型番SMD-130Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

    テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

    テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

              ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

              ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

                メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン
                通常価格 77,951円 37,481円 25,371円 27,726円 9,387円 10,991円 8,804円
                通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 36日目   3日目~   1日目~   3日目~   1日目~  
                校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし
                デジタル/ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                測定範囲(mm) 50 12 20 0~50 0~20 0~20 -
                目量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -
                目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛

                テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130Jのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました