(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ポンディ 清水用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ポンディ 清水用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,124円
税込単価
21,036円

【特長】・一般灌水・散水に使える高性能自吸式ポンプです。【用途】・家庭内の給・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB-20

1個

19,124( 21,036円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般灌水・散水に使える高性能自吸式ポンプです。
【用途】
・家庭内の給・排水に
・園芸用の散水・給水に
【商品仕様】
・口径20ミリ(15ミリも使えます)
・AC100V(50HZ・60HZ兼用です)
・JANコード:4971770341562
・トラスココード:850-9354
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ポンプ部PC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ポンディ 清水用の型番SMB-20のページです。
型番SMB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ポンディ 清水用

工進 ポンディ 清水用

    工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

    工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

      工進 ポンディ 清水用 60HZ

      工進 ポンディ 清水用 60HZ

        工進 ポンディ 清水用 50HZ

        工進 ポンディ 清水用 50HZ

          工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

          工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

            工進 パブールポンプ  口径50ミリ

            工進 パブールポンプ 口径50ミリ

              工進 パブールポンプ  口径80ミリ

              工進 パブールポンプ 口径80ミリ

                工進 パブールポンプ  口径40ミリ

                工進 パブールポンプ 口径40ミリ

                  工進 パブールポンプ  口径25ミリ

                  工進 パブールポンプ 口径25ミリ

                    工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

                    工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き

                      工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

                      工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

                        工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

                        工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

                          工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

                          工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 11枚羽根 NBR

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 19,124円 26,924円 22,188円 23,036円 26,768円 59,145円 82,038円 51,203円 36,439円 204,806円 41,031円 41,552円 18,100円
                            通常出荷日 11日目   11日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   3日目   1日目   6日目   4日目   4日目   4日目  

                            工進 ポンディ 清水用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました