(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノサックス ソフトマジック8 SM-8 25.5CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノサックス ソフトマジック8 SM-8 25.5CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,505円
税込単価
15,956円

【特長】・一般作業用ゴム底安全靴です。・2ヵ所の大きなマジック抜群のフィット感...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    25.5
  • 先芯:
    あり
  • JANコード:
    4930650147281
  • トラスココード:
    134-3016
  • 質量(g):
    1150.000
  • 材質1:
    甲革:牛クロム革(型押ソフト)
  • 材質2:
    靴底:ゴム
  • 材質3:
    先芯:鋼製
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/S/H/BO
  • 材質4:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

SM-8-255 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-8-255

1個

14,505( 15,956円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般作業用ゴム底安全靴です。
・2ヵ所の大きなマジック抜群のフィット感が好評で、履き心地の良いソフトなシュリンク革を使用しています。
・耐滑・耐摩耗性に優れた強靭なVP製法のゴム底です。
【用途】
・一般作業用。
【材質】
・甲革:牛クロム革(型押ソフト)
・靴底:ゴム
・先芯:鋼製
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノサックス ソフトマジック8 SM-8 25.5CMの型番SM-8-255のページです。
型番SM-8-255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノサックス ソフトマジック8 SM-8 25.5CM

ノサックス ソフトマジック8 SM-8 25.5CM

    安全中編上靴 KF1066

    安全中編上靴 KF1066

      半長靴 KF1088

      半長靴 KF1088

        溶接用中編マジック

        溶接用中編マジック

          ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cm

          ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cm

            メーカー ノサックス ノサックス ノサックス エンゼル ミドリ安全
            通常価格 14,505円 9,878円 14,352円 6,214円 12,893円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   5日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 長編上靴 編上靴 半長靴 編上靴 長編上靴
            耐油性 あり なし なし なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし

            ノサックス ソフトマジック8 SM-8 25.5CMのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました