(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POSシール 333ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

POSシール 333ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,418円 ~ 1,496円
税込価格
1,560円 ~ 1,646円

【特長】・塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体への接着性が良好です。・高耐久性があり、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    520.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~90
  • 防カビタイプ:
  • 容量(L):
    0.333
  • JIS規格:
    ×

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
用途1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4901761133869
341-9576
一般建築物の内外装目地のパイプ貫通部まわりのシールなど
1本(333ml)
10

2個

1,418( 1,560円 )

1日目

グレー
-
4901761110372
341-9584
一般建築物の内外装目地のパイプ貫通部まわりのシールなど
1本(333ml)
10

2個

1,418( 1,560円 )

1日目

アイボリー
-
4901761110419
813-5213
-
-
10

2個

1,471( 1,618円 )

1日目

その他
アンバー
4901761110457
341-9592
一般建築物の内外装目地のパイプ貫通部まわりのシールなど
1本(333ml)
10

2個

1,418( 1,560円 )

1日目

その他
ベージュ
4901761110488
813-5214
-
-
10

2個

1,437( 1,581円 )

4日目

ホワイト
-
4901761110327
341-9606
一般建築物の内外装目地のパイプ貫通部まわりのシールなど
1本(333ml)
10

2個

1,418( 1,560円 )

1日目

グレー
ライトグレー
4901761516952
818-4786
-
-
10

2個

1,496( 1,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体への接着性が良好です。
・高耐久性があり、塗装が可能です(塗料によります)。
・中モジュラス、防カビタイプです。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・内外装各種目地などに。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POSシール 333ml

POSシール 333ml

    金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

    金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

      ボンド キッチンパネル用接着剤

      ボンド キッチンパネル用接着剤

        POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

        POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

          セキスイボンド鏡用 #75-M

          セキスイボンド鏡用 #75-M

            シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

            シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

              コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

              コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

                ウレタンシール S700NB

                ウレタンシール S700NB

                  ボンド PX2000

                  ボンド PX2000

                    セキスイ変成シリコーンLM-New

                    セキスイ変成シリコーンLM-New

                      変成シリコーン HMNEW・LMNEW

                      変成シリコーン HMNEW・LMNEW

                        ブチルシール 333ml グレー SY-017

                        ブチルシール 333ml グレー SY-017

                          ポリコーク 333ml SY-022

                          ポリコーク 333ml SY-022

                            メーカー セメダイン セメダイン コニシ セメダイン 積水フーラー セメダイン コニシ セメダイン コニシ 積水フーラー 積水フーラー セメダイン セメダイン
                            通常価格 1,418円 1,165円 1,078円 1,553円 1,639円 969円 1,562円 1,002円 1,731円 847円 847円 811円 623円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 - - -
                            質量(g) 520.000 520.000 - 600 - 420 - 460.000 - - - 399.600 600
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 - 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - - - - - 主成分:ブチルゴム 主成分:アルキッド樹脂
                            使用温度範囲(℃) -30~90 - - -40~80 - - - - - - - - -
                            防カビタイプ × - - 防カビタイプ - - - - - - ×

                            POSシール 333mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            防水対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/04
                            接着もよく、とても使いやすいです。乾燥後の固さは求めていたものだったので、助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            お風呂のコーティングに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/01
                            以前の物が カビで 汚くなってしまいましたので
                            やり直しました。
                            半年ほど 使用してからのレビューですが
                            今のところ カビが発生していないので 
                            いいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サイディングに
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/23
                            経年劣化で継ぎ目のコーキングがボロボロになってきたので、こちらで補修しました。
                            こういったことが原因で雨漏りした際の応急処置に最適と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました