(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ポンディ 清水用 60HZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ポンディ 清水用 60HZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,188円
税込単価
24,407円

【特長】・一般灌水・散水に使える高性能自吸式ポンプです。【用途】・家庭内の給・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バラ出荷手数料:400円

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-625

1個

22,188( 24,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般灌水・散水に使える高性能自吸式ポンプです。
【用途】
・家庭内の給・排水に
・園芸用の散水・給水に
【商品仕様】
・口径25ミリ
・AC100V(60HZ)
・JANコード:4971770341517
・トラスココード:850-9352
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・ポンプ部PC

(i)ご注意

  • バラ出荷手数料:400円
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ポンディ 清水用 60HZの型番SM-625のページです。
型番SM-625に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ポンディ 清水用 60HZ

工進 ポンディ 清水用 60HZ

    工進 ポンディ 清水用 50HZ

    工進 ポンディ 清水用 50HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

        工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

        工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

          工進 ポンディ 清水用

          工進 ポンディ 清水用

            残水吸排水用スイープポンプ LSP型

            残水吸排水用スイープポンプ LSP型

              残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式

              残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式

                吸上ポンプ

                吸上ポンプ

                  タカギ アウトドアポンプ

                  タカギ アウトドアポンプ

                    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

                    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                      工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                        工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

                        工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

                          工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

                          工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 エスコ タカギ 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 22,188円 23,036円 26,924円 26,768円 19,124円 83,508円 83,508円 99,480円 2,869円 41,031円 11,377円 41,101円 41,552円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目   11日目   4日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   3日目   4日目  

                            工進 ポンディ 清水用 60HZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました