(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・ほんだこての交換用こて先です。【商品仕様】・6φ×長さ75mm BC...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • トラスココード:
    805-2600
  • 質量(g):
    17.000
  • 材質1:

型番

SM-60-BCT-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-60-BCT-S

1個

750( 825円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほんだこての交換用こて先です。

【商品仕様】
・6φ×長さ75mm BC型
・トラスココード:805-2600
・質量:17g
【材質/仕上】
・銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型の型番SM-60-BCT-Sのページです。
型番SM-60-BCT-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

    SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

    SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

      SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

      SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

          SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                    グット 替こて先6K型RX-852AS用

                    グット 替こて先6K型RX-852AS用

                      グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                      グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                        PORTABLEシリーズこて先 B型

                        PORTABLEシリーズこて先 B型

                          平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                          平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                            メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 石崎電機製作所
                            通常価格 750円 750円 750円 650円 700円 650円 700円 700円 650円 3,800円 751円 330円 2,200円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   7日目   9日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            こて先形状 BC/C型 B型 A型 D型 D型 BC/C型 A型 B型 A型 K型 BC/C型 B型 F型
                            トラスココード 805-2600 805-2601 805-2599 805-2594 805-2597 805-2592 805-2595 805-2598 805-2591 - - - -
                            質量(g) 17.000 16.500 17.500 5.800 10.500 5.800 10.500 10.500 5.800 - - - -
                            材質1 - - - -

                            SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました