(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SM-528
テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ シックネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,387円
税込単価
10,326円

【特長】・厚さ20mmまでのワークが測定できる小形シックネスです。【用途】・金...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~20
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    30
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • 重量(g):
    180

Loading...

製品仕様

SM-528

SM-528 厚さ20mmまでのワークが測定できる小形シックネス 目量0.01mm、測定範囲20mm 測定子、アンビル=セラミック製

SM-528
厚さ20mmまでのワークが測定できる小形シックネス
目量0.01mm、測定範囲20mm
測定子、アンビル=セラミック製

寸法図 標準タイプ

寸法図 標準タイプ

 

(単位:mm)

 

型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
指示誤差
(μm)
平行度
(μm)
目盛仕様測定力
(N)
測定子形状
(mm)
アンビル形状
(mm)
質量
(g)
SM-5280.0120±2050-50-1003.5以下φ10(直径10mm)平φ10(直径10mm)平180
 
商品情報を表示

SM-528 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定力(N)
測定子・アンビルの平行度(μm)
JANコード
トラスココード
測定子
アンビル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-528

3.5以下
5
4560120874180
103-0035
φ10平
φ10平

1個

9,387( 10,326円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ20mmまでのワークが測定できる小形シックネスです。
【用途】
・金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さや径を実寸法で測定します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズの型番SM-528のページです。
型番SM-528に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

          ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

          ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

                テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

                テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

                  メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン テクロック テクロック テクロック
                  通常価格 9,387円 25,371円 27,726円 10,991円 8,804円 77,951円 7,764円 37,481円
                  通常出荷日 1日目~   36日目   3日目~   3日目~   1日目~   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                  校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし
                  デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル デジタル
                  測定範囲(mm) 0~20 20 0~50 0~20 - 50 0~10 12
                  目量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01
                  目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛

                  テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SM-528-3A
                  SM-528-80G
                  SM-528FE
                  SM-528LS
                  SM-528LW
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  測定力
                  (N)
                  測定子・アンビルの平行度
                  (μm)
                  JANコード トラスココード 測定子 アンビル

                  11,476円

                  ( 12,624円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  3.5以下54560120874210838-0347φ5平φ5平

                  14,824円

                  ( 16,306円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  終圧0.8±0.0554560120874227838-0348φ10平φ10平

                  11,539円

                  ( 12,693円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  3.5以下54560120875392838-0349φ10平鋼φ10平鋼

                  11,823円

                  ( 13,005円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  3.5以下-4560120874197838-0350φ3.2球状φ10平

                  11,220円

                  ( 12,342円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  3.5以下-4560120874203838-0351φ3.2球状φ3.2球状

                  ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました