(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,768円
税込単価
29,445円

【特長】・汚水用ポンプです。・SICメカニカルシール採用で土砂水にも使用できま...

詳細情報を確認する

型番

SM-525X 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-525X

1個

26,768( 29,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚水用ポンプです。
・SICメカニカルシール採用で土砂水にも使用できます。
【用途】
・家庭内の給・排水に。
・園芸用の散水・給水に。
【商品仕様】
・AC100V(50HZ)
・口径25ミリ
・JANコード:4971770341524
・トラスココード:776-0388
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・ポンプ部PC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZの型番SM-525Xのページです。
型番SM-525Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

    工進 ポンディ 清水用 50HZ

    工進 ポンディ 清水用 50HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

      工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

        工進 ポンディ 清水用 60HZ

        工進 ポンディ 清水用 60HZ

          工進 ポンディ 清水用

          工進 ポンディ 清水用

            工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

            工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

              工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

              工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

                工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

                工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

                  工進 パブールポンプ  口径50ミリ

                  工進 パブールポンプ 口径50ミリ

                    工進 パブールポンプ  口径80ミリ

                    工進 パブールポンプ 口径80ミリ

                      ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                      ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

                        ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                        ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                          AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

                          AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 エスコ
                            通常価格 26,768円 23,036円 26,924円 22,188円 19,124円 41,031円 41,552円 41,101円 59,145円 82,038円 67,788円 71,347円 48,533円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目   11日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   5日目~   7日目~   2日目   当日出荷可能

                            工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました