(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POSシールLM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SM-372
POSシールLM【1~10個入り】 ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,557円
税込単価
1,713円

【特長】・抜群の耐候性で、塗装可能です。・JIS A 5758合格品です。・低...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

商品情報を表示

SM-372 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-372

ホワイト
-
4901761139434
813-5210
462
10

1パック

10個入り

1,557( 1,713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の耐候性で、塗装可能です。
・JIS A 5758合格品です。
・低モジュラスタイプです。
・耐ブリード汚染性に優れます。
・シーリング材の表面汚れが少ないです。
・肉やせがほとんどありません。
・塩ビ鋼板をはじめ、各種部材への接着性に優れます。
・防カビ性にすぐれます。
・大幅な作業性が向上します。
・豊富な色揃えです。
【用途】
・窯業系サイディング材の目地シールに。
・ALC板の目地シールに。
・上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地に。
・PC板、RC造各種目地のシールに。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

POSシールLMの型番SM-372のページです。
型番SM-372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POSシールLM

POSシールLM

    セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

    セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

      バスボンド Q シーリング剤

      バスボンド Q シーリング剤

        目地シール P100g HJ-137

        目地シール P100g HJ-137

          シャーピー ホタルコーク

          シャーピー ホタルコーク

            コニシ バスボンドQアイボリー50ml

            コニシ バスボンドQアイボリー50ml

              シリコン補修剤 バスボンドQ

              シリコン補修剤 バスボンドQ

                木工パテA HC-152/HC-153

                木工パテA HC-152/HC-153

                  コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                  コニシ バスボンドQクリヤー20ml

                    シリコーンプライマーD3

                    シリコーンプライマーD3

                      セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596

                      セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596

                        スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                        スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                          シャーピー ユセイP

                          シャーピー ユセイP

                            メーカー セメダイン 積水フーラー コニシ セメダイン シャープ化学 コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン セメダイン セメダイン シャープ化学
                            通常価格 1,151円 795円 718円 456円 6,316円 639円 503円 400円 504円 2,108円 219円 1,079円 624円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   2日目   2日目   1日目   4日目   4日目  
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 - - 主成分:アクリル樹脂 - - - 主成分:アクリル樹脂 - - 樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SM-377
                            SM-382
                            SM-384
                            SM-837
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,151円

                            ( 1,266円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ホワイト-4901761165075813-5052466.200

                            1,557円

                            ( 1,713円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            10アイボリー-4901761146128813-5211466.200

                            1,557円

                            ( 1,713円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10その他アンバー4901761146142813-5212462

                            1,151円

                            ( 1,266円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -アイボリー-4901761165105813-5094453.000

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました