(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POSシール 170ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

POSシール 170ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,146円
税込価格
1,261円

【特長】・変成シリコーン系で建築用、工業用に使えます。・無溶剤、低臭で安全性に...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    238.000
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80
  • 防カビタイプ:
  • 容量(g):
    238
  • 容量(L):
    0.17
  • JIS規格:
    ×

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4901761136204
813-5207
主成分:変成シリコーン樹脂
10

1個

1,146( 1,261円 )

4日目

グレー
4901761136211
813-5208
主成分:変成シリコーン樹脂
10

1個

1,146( 1,261円 )

4日目

4901761136228
813-5209
-
10

1個

1,146( 1,261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変成シリコーン系で建築用、工業用に使えます。
・無溶剤、低臭で安全性に優れています。
・塗装ができます。
・強力防カビタイプです。
【用途】
・一般建築物の内外装目地のパイプ貫通部周りのシールなどに。
・外壁・屋根などのシールに。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POSシール 170ml

POSシール 170ml

    木工パテA HC-150/151/154/155/157

    木工パテA HC-150/151/154/155/157

      ボンド コンクリート・石材シール

      ボンド コンクリート・石材シール

        500g  ボンドコーク

        500g ボンドコーク

          ボンド コークホワイト

          ボンド コークホワイト

            シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

            シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

              ミナ フォームマルマル MM10-250  (サイズ10)

              ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)

                50ml バスボンド

                50ml バスボンド

                  目地シール P100g HJ-137

                  目地シール P100g HJ-137

                    ミナ フォームマルマル MM8-200  (パイ8X200Mマキ)

                    ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)

                      発泡ポリエチレン丸棒

                      発泡ポリエチレン丸棒

                        メーカー セメダイン セメダイン コニシ エスコ コニシ シャープ化学 酒井化学工業 エスコ セメダイン 酒井化学工業 エスコ
                        通常価格 1,146円 446円 1,075円 1,100円 948円 821円 28円 820円 456円 28円 4,270円
                        通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                        質量(g) 238.000 - - - - - - - 130.000 - -
                        使用温度範囲(℃) -40~80 - - - - - - - - - -
                        防カビタイプ - - - - - - - - - -
                        容量(g) 238 - - - - - - - 100 - -
                        容量(L) 0.17 - - - - - - - - - -

                        建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました