(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・ほんだこての交換用こて先です。【商品仕様】・4φ×長さ60mm A型...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    A型
  • トラスココード:
    805-2591
  • 質量(g):
    5.800
  • 材質1:

型番

SM-30-AT-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-30-AT-S

1個

650( 715円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほんだこての交換用こて先です。

【商品仕様】
・4φ×長さ60mm A型
・トラスココード:805-2591
・質量:5.8g
【材質/仕上】
・銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型の型番SM-30-AT-Sのページです。
型番SM-30-AT-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

    SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

    SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

      SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

        SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型

                SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                  PORTABLEシリーズこて先 B型

                  PORTABLEシリーズこて先 B型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

                      はんだこて U用こて先

                      はんだこて U用こて先

                        グット 替ブラックチップφ4KYP70用

                        グット 替ブラックチップφ4KYP70用

                          MACTHLESSシリーズこて先

                          MACTHLESSシリーズこて先

                            メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 白光 石崎電機製作所 白光 goot(太洋電機産業) 白光
                            通常価格 650円 750円 700円 650円 750円 750円 700円 700円 330円 650円 170円 317円 1,400円
                            通常出荷日 9日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   7日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~  
                            こて先形状 A型 A型 A型 BC/C型 B型 BC/C型 D型 B型 B型 D型 - B型 A型
                            トラスココード 805-2591 805-2599 805-2595 805-2592 805-2601 805-2600 805-2597 805-2598 - 805-2594 - - -
                            質量(g) 5.800 17.500 10.500 5.800 16.500 17.000 10.500 10.500 - 5.800 - - -
                            材質1 - - - -

                            SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました