(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,726円 ~ 30,947円
税込価格
30,499円 ~ 34,042円

【特長】・アンビルの昇降により、0から50mmまでの厚さ測定が可能です。・突上...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~50
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    2.2以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    45
  • 指示誤差(μm):
    ±25
  • 重量(g):
    620

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定子・アンビルの平行度(μm)
JANコード
トラスココード
測定子
アンビル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4560120874159
838-0344
φ10平
φ10平

1個

30,947( 34,042円 )

3日目

-
4560120874166
838-0345
φ3.2球状
φ10平

1個

30,141( 33,155円 )

15日目

-
4560120874173
838-0346
φ3.2球状
φ3.2球状

1個

27,726( 30,499円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルの昇降により、0から50mmまでの厚さ測定が可能です。
・突上ショック緩和装置付です。
・測定子、アンビルはセラミック製のため、耐磨耗性に優れ、錆の心配がありません。
【用途】
・金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

          テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

          テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

                メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                通常価格 27,726円 77,951円 25,371円 9,387円 37,481円 10,991円 7,764円
                通常出荷日 3日目~   3日目   36日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目~  
                校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし
                デジタル/ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル
                測定範囲(mm) 0~50 50 20 0~20 12 0~20 0~10
                目量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                測定力(N) 2.2以下 - - - - 3.5以下 2.5以下

                テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました