(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,371円
税込単価
27,908円

【特長】・セラミック製測定子、アンビルは耐摩耗性に優れ、錆の心配がありません。...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    20
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    φ10平
  • JANコード:
    4560120876153
  • トラスココード:
    838-0343
  • 重量(g):
    440

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-125

1個

25,371( 27,908円 )

36日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック製測定子、アンビルは耐摩耗性に優れ、錆の心配がありません。
・差し込み深さ200mmの大形シックネスです。
【用途】
・金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠、など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):20
・目量(mm):0.01
・測定子形状(mm):φ10平
・アンビル形状(mm):φ10平
・JANコード:4560120876153
・トラスココード:838-0343
・質量:440g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125の型番SM-125のページです。
型番SM-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

      テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

      テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

              ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

              ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

                ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)

                ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)

                  テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

                  テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

                    メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン アズワン テクロック
                    通常価格 25,371円 77,951円 37,481円 10,991円 9,387円 27,726円 8,804円 12,545円 7,764円
                    通常出荷日 36日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目~   1日目~   12日目~   2日目~  
                    校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし 標準添付 なし
                    デジタル/ダイヤル ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                    測定範囲(mm) 20 50 12 0~20 0~20 0~50 - - 0~10
                    目量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01
                    目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛

                    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました