(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,991円 ~ 13,638円
税込価格
12,090円 ~ 15,002円

【特長】・測定子、アンビルはセラミック製のため、耐磨耗性に優れ、錆の心配があり...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~20
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    3.5以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    120
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • 重量(g):
    250

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定子・アンビルの平行度(μm)
JANコード
トラスココード
測定子
アンビル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4560120874111
838-0340
φ10平
φ10平

1個

10,991( 12,090円 )

3日目

-
4560120874128
838-0341
φ3.2球状
φ10平

1個

13,638( 15,002円 )

14日目

-
4560120874135
838-0342
φ3.2球状
φ3.2球状

1個

13,638( 15,002円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子、アンビルはセラミック製のため、耐磨耗性に優れ、錆の心配がありません。
【用途】
・金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さや径を実寸法で測定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

    テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

    テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

        すきまゲージ 267M

        すきまゲージ 267M

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

            ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)

            ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)

              ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

              ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

                デジタルシクネスゲージ DES-3010

                デジタルシクネスゲージ DES-3010

                  テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

                  テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

                    75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

                    75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

                      75mm/20枚組 シクネスゲージ

                      75mm/20枚組 シクネスゲージ

                        フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

                        フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

                          150mm/13枚組 シクネスゲージ

                          150mm/13枚組 シクネスゲージ

                            メーカー テクロック テクロック テクロック 永井ゲージ製作所 テクロック アズワン アズワン 東京硝子器械 テクロック エスコ エスコ シンワ測定 エスコ
                            通常価格 10,991円 37,481円 9,387円 13,539円 24,810円 12,545円 8,804円 17,879円 27,726円 14,840円 16,080円 17,890円 19,480円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   3日目~   12日目~   1日目~   5日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            校正証明書 なし なし なし - なし 標準添付 なし - なし - - - -
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル - - - -
                            測定範囲(mm) 0~20 12 0~20 - - - - - 0~50 - - - -
                            目量(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.001 - - - 0.01 - - - -
                            測定力(N) 3.5以下 - - - 1.5以下 - - - 2.2以下 - - - -

                            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました