(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SM-1201
テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ シックネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,810円
税込単価
27,291円

【用途】・金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.001
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    30
  • 指示誤差(μm):
    ±3

型番

SM-1201 解除

Loading...

 
カタログを表示

SM-1201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定子・アンビルの平行度(μm)
JANコード
トラスココード
測定子
重量(g)
アンビル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-1201

0~10
3
4560120874234
838-0335
φ8.5平(超硬)
440
φ8.5平(超硬)

1個

24,810( 27,291円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズの型番SM-1201のページです。
型番SM-1201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

          デジタルシクネスゲージ DES-3010

          デジタルシクネスゲージ DES-3010

            別作テーパゲージ270A真鍮製

            別作テーパゲージ270A真鍮製

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

                メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック 東京硝子器械 永井ゲージ製作所 テクロック
                通常価格 24,810円 7,764円 10,991円 27,726円 17,879円 53,252円 9,387円
                通常出荷日 3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   5日目   26日目   1日目~  
                校正証明書 なし なし なし なし - - なし
                デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - ダイヤル
                目量(mm) 0.001 0.01 0.01 0.01 - - 0.01
                測定力(N) 1.5以下 2.5以下 3.5以下 2.2以下 - - -
                目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 - - 連続目盛

                テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SM-1201LS
                SM-1201LW
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                測定範囲
                (mm)
                測定子・アンビルの平行度
                (μm)
                JANコード トラスココード 測定子 重量
                (g)
                アンビル

                29,340円

                ( 32,274円 )
                1個 あり

                30日目

                0~10-4560120874241838-0337φ3球状(超硬)440φ8.5平(超硬)

                35,170円

                ( 38,687円 )
                1個 あり

                30日目

                0~10-4560120874258838-0338φ3球状(超硬)440φ3球状(超硬)

                ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました