(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SM-114LS
テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ シックネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,902円
税込単価
11,992円

【特長】・差し込み深さ120mmのハンディータイプです。【用途】・金属ワークは...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    2.5以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    120
  • 指示誤差(μm):
    ±15
  • 重量(g):
    250

型番

SM-114LS 解除

Loading...

製品仕様

SM-114

SM-114 差し込み深さ120mmのハンディタイプ 目量0.01mm、測定範囲10mm 測定子、アンビル=セラミック製

SM-114
差し込み深さ120mmのハンディタイプ
目量0.01mm、測定範囲10mm
測定子、アンビル=セラミック製

寸法図 標準タイプ

寸法図 標準タイプ

 

(単位:mm)

 

型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
指示誤差
(μm)
平行度
(μm)
目盛仕様測定力
(N)
測定子形状
(mm)
アンビル形状
(mm)
質量
(g)
SM-1140.0110±1550-50-1002.5以下φ10(直径10mm)平φ10(直径10mm)平250
 
商品情報を表示

SM-114LS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定子・アンビルの平行度(μm)
JANコード
トラスココード
測定子
アンビル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-114LS

-
4560120873831
838-0332
φ3.2球状
φ10平

1個

10,902( 11,992円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込み深さ120mmのハンディータイプです。
【用途】
・金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さや径を実寸法で測定します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズの型番SM-114LSのページです。
型番SM-114LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズ

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

            デジタルシクネスゲージ DES-3010

            デジタルシクネスゲージ DES-3010

              メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 東京硝子器械
              通常価格 7,764円 10,991円 24,810円 25,371円 9,387円 17,879円
              通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目~   36日目   1日目~   5日目  
              校正証明書 なし なし なし なし なし -
              デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル -
              測定範囲(mm) 0~10 0~20 - 20 0~20 -
              目量(mm) 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 -
              測定力(N) 2.5以下 3.5以下 1.5以下 - - -

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-114シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SM-114
              SM-114LW
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              測定子・アンビルの平行度
              (μm)
              JANコード トラスココード 測定子 アンビル

              7,764円

              ( 8,540円 )
              1個 あり

              2日目

              54560120874036103-0043φ10平φ10平

              10,607円

              ( 11,668円 )
              1個 あり

              3日目

              -4560120873817838-0333φ3.2球状φ3.2球状

              ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました