(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スベランマスカ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スベランマスカ【20~60個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,196円 ~ 49,794円  特別価格 
税込価格
36,516円 ~ 54,773円  特別価格 

【特長】・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。【用途】・住宅廻り・屋...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン+布ガムテープ
  • 長さ(m):
    20

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
4560191708896
22500.0
851-2748

1パック

30個入り

33,196円

29,292

( 32,221円 )

4日目

2100
4560191708902
25300.0
851-2749

1パック

20個入り

35,778円

31,570

( 34,727円 )

5日目

550
4560191708889
26100.0
851-2750

1パック

60個入り

49,794円

41,493

( 45,642円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。
【用途】
・住宅廻り・屋内などの塗装現場・簡易作業時の間仕切り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スベランマスカ

スベランマスカ

    ロールマスカー

    ロールマスカー

      和紙テープ付き養生マスカー

      和紙テープ付き養生マスカー

        パイオランマスカー

        パイオランマスカー

          ロテクトシート

          ロテクトシート

            ペーパーマスカー

            ペーパーマスカー

              トラスコ中山 ノンスリップマスカー

              トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                布ロールノンスリップ

                布ロールノンスリップ

                  ST塗装シート

                  ST塗装シート

                    養生シート

                    養生シート

                      パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                      パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                        ペイント用シート

                        ペイント用シート

                          塗装シートシングル

                          塗装シートシングル

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ コーワ 和気産業 トラスコ中山 コーワ コーワ コーワ ダイヤテックス コーワ コーワ
                            通常価格 33,196円 19,364円 23,836円 19,082円 2,024円 769円 1,300円 692円 3,388円 476円 456円 456円 2,335円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   5日目   5日目   2日目   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目  
                            材質1 ポリエチレン+布ガムテープ ポリエチレン+布ガムテープ ポリエチレン+和紙テープ ポリエチレン+パイオランテープ - - - - - - - - -
                            長さ(m) 20 25 35 25 - - - - - - - - -

                            スベランマスカのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました