(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用クランプ SLT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLT-1-3-20
縦つり用クランプ SLT型 タテツリヨウクランプ SLTガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,885円 102,876円
税込単価
117,574円 113,164円

【特長】・横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。・確実に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SLT-1-3-20 解除

Loading...

商品情報を表示

SLT-1-3-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLT-1-3-20

0.2~1
851-6218
340
80
140
7100.0
40
3~20

1個

106,885円

102,876

( 113,164円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。
・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)付きです。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等
・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり用クランプ SLT型の型番SLT-1-3-20のページです。
型番SLT-1-3-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用クランプ SLT型

縦つり用クランプ SLT型

    縦つり用クランプ SL型

    縦つり用クランプ SL型

      縦つり用軽量クランプ ET型

      縦つり用軽量クランプ ET型

        縦つり用クランプ RS型

        縦つり用クランプ RS型

          縦つり用無傷クランプ NNE2型

          縦つり用無傷クランプ NNE2型

            縦つり専用クランプ TL型

            縦つり専用クランプ TL型

              横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

              横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

                立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                  スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                  スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                    縦つり用軽量クランプ E型

                    縦つり用軽量クランプ E型

                      縦つり専用クランプ S型

                      縦つり専用クランプ S型

                        横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                        横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                          メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ 日本クランプ
                          通常価格 106,885円 64,413円 50,441円 111,333円 96,072円 58,666円 90,868円 36,854円 31,867円 78,693円 70,867円 61,201円
                          通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   5日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目~  
                          材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼 - -

                          縦つり用クランプ SLT型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SLT-2-3-25
                          SLT-3-3-25
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          基本使用荷重
                          (t)
                          トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                          133,650円

                          ( 147,015円 )
                          1個 -

                          4日目

                          0.4~2851-62194118517812100.0603~25

                          152,686円

                          ( 167,955円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          0.6~3851-62204299018715600.0603~25

                          吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました