(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLS610
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm) エレクター ステンレスエレクターシェルフヨウタナイタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 奥行寸法(mm):
    613

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

SLS610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口寸法(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLS610

605
4000.0
4933315743088
125-9389

1個

17,100( 18,810円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)の型番SLS610のページです。
型番SLS610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

                    メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                    通常価格 17,100円 72,095円 38,966円 58,221円 31,672円 61,110円 11,480円 17,148円 11,388円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目  
                    商品タイプ 棚板 棚板 棚板 - 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板
                    一段あたりの均等積載量(kg) 250 - 250 - 250 - 250 250 250
                    材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                    奥行寸法(mm) 613 919 766 - 766 766 460 536 307

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SLS1070
                    SLS760
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口寸法
                    (mm)
                    質量
                    (g)
                    JANコード トラスココード

                    25,611円

                    ( 28,172円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    10626400.04933315741879125-9448

                    21,335円

                    ( 23,469円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    7584800.04933315743248125-9447

                    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました