(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レタースケールセレクターSLSシリーズ

レタースケールセレクターSLSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,389円
税込単価
3,728円

【特長】・郵便物(封書)計量用はかりです。【用途】・郵便物(封書)計量に。【材...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    500
  • 最小表示(g):
    5
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法D(mm):
    110
  • 計量皿寸法W(mm):
    110
  • JANコード:
    4979916925119
  • トラスココード:
    838-4613
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    P.S樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLS500

6個

3,389( 3,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・郵便物(封書)計量用はかりです。
【用途】
・郵便物(封書)計量に。
【材質】
・P.S樹脂。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

SLS500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レタースケールセレクターSLSシリーズの型番SLS500のページです。
型番SLS500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レタースケールセレクターSLSシリーズ

レタースケールセレクターSLSシリーズ

    FGシリーズ用RS-232Cインタフェース

    FGシリーズ用RS-232Cインタフェース

      カートスケール SDシリーズ

      カートスケール SDシリーズ

        ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

        ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

          ヤマト DP-6700用USBメモリ

          ヤマト DP-6700用USBメモリ

            ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

            ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

              ヤマト DP-5600用分離スタンド

              ヤマト DP-5600用分離スタンド

                RS232Cインターフェース IFB-102A

                RS232Cインターフェース IFB-102A

                  カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

                  カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

                    ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                    ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

                        パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                        パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                          大型風防 WBC-502

                          大型風防 WBC-502

                            メーカー 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 島津製作所 エー・アンド・デイ 大和製衡 新光電子 エー・アンド・デイ 島津製作所
                            通常価格 3,389円 9,726円 76,800円 6,000円 65,456円 7,070円 24,735円 30,408円 83,838円 6,666円 108,001円 237,267円 29,000円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   8日目   4日目   4日目   6日目   15日目~   4日目   11日目   7日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり 周辺機器 - 周辺機器 周辺機器 はかり はかり 周辺機器 周辺機器 はかり -
                            種類 本体 オプション - オプション - オプション オプション オプション 本体 オプション 本体 本体 -
                            ひょう量(g) 500 - - - - - - - - - - - -
                            最小表示(g) 5 - - - - - - - - - - - -
                            計量皿形状 角皿 - - - - - - - - - - - -

                            レタースケールセレクターSLSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました