(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分別保管庫 ジャンボボトム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLP150S
分別保管庫 ジャンボボトム ゴミバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,214円
税込単価
69,535円

【商品仕様】・カイスイマレン 分別保管庫 ジャンボボトムです。・FRP製で錆び...

詳細情報を確認する

型番

SLP150S 解除

Loading...

商品情報を表示

SLP150S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
用途
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP150S

ゴミ箱
90
ゴミ箱
一般ゴミ用
オフホワイト
4545210011706
135-4749
38000
FRP
695
545
1180

1個

63,214( 69,535円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カイスイマレン 分別保管庫 ジャンボボトムです。
・FRP製で錆びる心配がなく、屋外でも安心。
・材質:FRP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分別保管庫 ジャンボボトムの型番SLP150Sのページです。
型番SLP150Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分別保管庫 ジャンボボトム

分別保管庫 ジャンボボトム

    ジャンボペール HGシリーズ

    ジャンボペール HGシリーズ

      ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

      ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

        サンクリーンボックスBー2

        サンクリーンボックスBー2

          半透明PPペール(丸型) 本体

          半透明PPペール(丸型) 本体

            ダストエース

            ダストエース

              トラッシュペール 90型 本体のみ

              トラッシュペール 90型 本体のみ

                ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

                ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

                  ペダルペール キサス

                  ペダルペール キサス

                    メーカー カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン 三甲 トラスコ中山 八ツ矢工業 Richell テラモト サンコープラスチック
                    通常価格 51,924円 77,499円 179,595円 24,802円 2,957円 11,467円 5,571円 10,907円 3,222円
                    通常出荷日 8日目   5日目   5日目   8日目   1日目~   6日目~   1日目   4日目   10日目  

                    分別保管庫 ジャンボボトムのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SLP100P
                    SLP150K
                    SLP150P
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 容量
                    (L)
                    用途 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)

                    51,924円

                    ( 57,116円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ゴミ箱60ゴミ箱ペットボトル用オフホワイト4545210010112135-473328000FRP5954451045

                    63,214円

                    ( 69,535円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ゴミ箱90ゴミ箱空かん・空びん用オフホワイト4545210011737135-473738000FRP6955451180

                    63,214円

                    ( 69,535円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ゴミ箱90ゴミ箱ペットボトル用オフホワイト4545210011768135-473938000FRP6955451180

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました