(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,095円
税込単価
79,305円

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 間口寸法(mm):
    1821
  • 奥行寸法(mm):
    919
  • 質量(g):
    14800.0
  • JANコード:
    4933315337980
  • トラスココード:
    537-4979

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SLLS1820 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLLS1820

1個

72,095( 79,305円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
【商品仕様】
・間口(mm):1821
・奥行(mm):919
・オプション棚板
・JANコード:4933315337980
・トラスココード:537-4979
・質量:14.8kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS34)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)の型番SLLS1820のページです。
型番SLLS1820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行613mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口758×奥行766mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLLS1520

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行307mm)

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS1820

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

                        メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                        通常価格 72,095円 11,480円 17,100円 10,430円 31,672円 17,148円 38,966円 58,221円 11,388円 61,110円 25,409円
                        通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目  
                        商品タイプ 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 棚板 - 棚板 棚板 -
                        材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス
                        間口寸法(mm) 1821 - - - 758 - 910 - - 1821 -
                        奥行寸法(mm) 919 460 613 359 766 536 766 - 307 766 538
                        質量(g) 14800.0 - - - 6000.0 - 7100.0 - - 13400.0 -

                        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました