(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDストロングライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDストロングライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,431円 ~ 41,420円  特別価格 
税込価格
40,074円 ~ 45,562円  特別価格 

LEDを使用しているので、蛍光灯に比べ消費電力が少なくすみます。水のかかる場所...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    2270
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防滴
  • コード長さ(m):
    5
  • 消費電力(W):
    15
  • 全長(mm):
    1546
  • 仕様:
    二重絶縁構造
  • 保護等級:
    IP66

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防塵防水保護等級についてはこちらをご覧ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDストロングライト
4571169244858
820-7531
1720.0

1個

36,431円

32,146

( 35,361円 )

9日目

LEDストロングライト連結タイプ
4571169244872
820-7533
2100.0

1個

41,420円

36,549

( 40,204円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDを使用しているので、蛍光灯に比べ消費電力が少なくすみます。
水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDストロングライト

LEDストロングライト

    ストロングライトLED 低消費電力

    ストロングライトLED 低消費電力

      紫外線LEDライトコード付

      紫外線LEDライトコード付

        LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

        LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

          キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

          キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

            防爆LED作業灯 GZ-BA30

            防爆LED作業灯 GZ-BA30

              軽便LEDランプ

              軽便LEDランプ

                耐震軽便ランプ・耐振替球

                耐震軽便ランプ・耐振替球

                  コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

                  コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

                    スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                    スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                      FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

                      FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

                        φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                        φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 三協リール GENTOS ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エーコー エスコ 嵯峨電機工業
                            通常価格 36,431円 29,002円 69,420円 34,765円 5,310円 28,853円 6,915円 480円 27,411円 19,574円 370円 630円 79,866円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   9日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品の種類 LED LED - - LED LED - - - LED 交換球 - -
                            明るさ(lm) 2270 - - - - 300 810 / 800 - - 840 - - -
                            電源 AC AC - - - 充電式 - - - AC - - -
                            特殊用途 防滴 - - - - 防水 - - - - - - -
                            コード長さ(m) 5 - 5 5 - - 5 - - - - - -

                            LEDストロングライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました