(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-LED40M-BL
LEDストロングライト (停電時点灯機能付) ハンディライト ストレートカタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,765円
税込単価
38,242円

【特長】・1.7ミリのポリカ外筒に器具がセットされており堅牢です。・保護等級は...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    5
  • 消費電力(W):
    22
  • 全長(mm):
    1300

(i)ご注意

  • 停電時点灯機能は8時間通常点灯したあとに停電した場合、3時間20%の光量で点灯します。
  • 停電時点灯機能は8時間通常点灯したあとに停電した場合、3時間20%の光量で点灯します。

型番

SL-LED40M-BL 解除

Loading...

商品情報を表示

SL-LED40M-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-LED40M-BL

-
790-3260
1520.0

1個

34,765( 38,242円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.7ミリのポリカ外筒に器具がセットされており堅牢です。
・保護等級はIP66で水がかかっても破損しません。
・40W形LED管を光源としており、消費電力約半分で蛍光管と比べても15%UPの照度を確保しています。
・LED管にバッテリーを内蔵しているので停電状態になってもバッテリーによって点灯して待避ルートを確保できます。
【用途】
・長期間点灯を必要とする現場に。
・蛍光管の交換が困難な場所での作業に。
・トンネルなどの仮設照明として。
・各種工場や倉庫などの補助照明として。

(i)ご注意

  • 停電時点灯機能は8時間通常点灯したあとに停電した場合、3時間20%の光量で点灯します。
  • 停電時点灯機能は8時間通常点灯したあとに停電した場合、3時間20%の光量で点灯します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDストロングライト (停電時点灯機能付)の型番SL-LED40M-BLのページです。
型番SL-LED40M-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

    LEDストロングライト

    LEDストロングライト

      ストロングライトLED (クリーンルーム用)

      ストロングライトLED (クリーンルーム用)

        ストロングライトLED 低消費電力

        ストロングライトLED 低消費電力

          LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

          LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

            LEDポールランタン

            LEDポールランタン

              LEDライト(防滴タイプ)

              LEDライト(防滴タイプ)

                分岐ケーブル

                分岐ケーブル

                  非常灯LEDポールランタン

                  非常灯LEDポールランタン

                    作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                    作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                      ストロングライト 防雨構造

                      ストロングライト 防雨構造

                        防雨型フローライト(20W) 0.3m

                        防雨型フローライト(20W) 0.3m

                          スリムライトLED

                          スリムライトLED

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 長谷川製作所 長谷川製作所 KTC(京都機械工具) 長谷川製作所 長谷川製作所 エスコ 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業
                            通常価格 34,765円 36,431円 28,936円 29,002円 28,809円 20,520円 220円 13,414円 47,732円 31,086円 17,996円 35,205円 14,933円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   1日目  
                            コード長さ(m) 5 5 5 - 5 - - - - - 0.3 - -
                            消費電力(W) 22 15 - - - - - - - - - - 3
                            全長(mm) 1300 1546 - - - - - - - - 345 - -

                            LEDストロングライト (停電時点灯機能付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-LED40M-FA-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            38,924円

                            ( 42,816円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4571169244841820-75301570.0

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました