(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紫外線LEDライトコード付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紫外線LEDライトコード付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,420円 ~ 108,974円  特別価格 
税込価格
76,362円 ~ 119,871円  特別価格 

【特長】・紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。・フレネル...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    -
  • コード長さ(m):
    5
  • 質量(g):
    1100
  • 奥行(mm):
    72
  • 全長(mm):
    293
  • 電源(V):
    100
  • 幅(mm):
    φ100

(i)ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。
  • 裸眼で使用すると反射した紫外線で眼をいためることがありますのでポリカ製の保護ゴーグルなどを必ず使用してください。
  • レンズ部分が破損することことがりますので落とさないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
消費電力(W)
標準消費電力料金
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571169244346
790-3251
-
3
0.08円/h

1個

69,420円

57,847

( 63,632円 )

1日目

4571169245121
855-4834
ライトヘッド部:アルミ鋳造品●握り部分:ポリカ●レンズ:アクリル
8
0.21円/h

1個

108,974円

96,866

( 106,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。
・フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。
・400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
【用途】
・蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。
・エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。

(i)ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。
  • 裸眼で使用すると反射した紫外線で眼をいためることがありますのでポリカ製の保護ゴーグルなどを必ず使用してください。
  • レンズ部分が破損することことがりますので落とさないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外線LEDライトコード付

紫外線LEDライトコード付

    高光度LEDライトコード付タイプ

    高光度LEDライトコード付タイプ

      ストロングライトLED 二重絶縁構造

      ストロングライトLED 二重絶縁構造

        高演色LEDライト (調光機能付)

        高演色LEDライト (調光機能付)

          ストロングライト (スリムタイプ)

          ストロングライト (スリムタイプ)

            紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

            紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

              スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

              スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                スリムライトLED

                スリムライトLED

                  ストロングライト (防雨タイプ)

                  ストロングライト (防雨タイプ)

                    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                          高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                          高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 69,420円 35,369円 18,758円 52,000円 13,261円 29,003円 17,996円 14,933円 17,533円 9,883円 79,866円 90,871円 37,187円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   2日目~   1日目~   1日目  
                            明るさ(lm) - - 296 1240 460 - 840 - - - - - 875
                            コード長さ(m) 5 5 5 - 5 5 - - - 10 - - -
                            質量(g) 1100 - - 1100 - 750.000 - - - - 660 660 -
                            奥行(mm) 72 - - 72 - - - - - - - - 72.5
                            全長(mm) 293 293 449 282.1 449 449 335 - 345 - 282.1 282.1 282.1

                            紫外線LEDライトコード付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました