(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLK-80R
セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート セーフティループ (カラミボウシタイプ) ショート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,789円
税込単価
3,068円

【特長】・工具落下防止用です。・ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電動工具などに取り付ける場合は総重量2kg以内にしてください。 二重リング・工具接続ワイヤーは本製品に使用した場合に限り2kgまで対応となります。 安全の為急激な荷重はかけないでください。 高熱や鋭利刃物への接触はしないでください。 吊り具や引き具には使用しないでください。

型番

SLK-80R 解除

Loading...

 
カタログを表示

SLK-80R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
材質3
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLK-80R

レッド
4×0.8
4575100014463
64.000
828-8272
本体ワイヤー:ステンレス
ポリウレタン
ポリエステル繊維カバー
-

2個

2,789( 3,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具落下防止用です。
・ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。
・ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。
・工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。
・電動工具に最適な長さです。
【用途】
・工具落下防止用。
【材質】
・本体ワイヤー:ステンレス
・ポリウレタン
・ポリエステル繊維カバー

(i)ご注意

  • 電動工具などに取り付ける場合は総重量2kg以内にしてください。 二重リング・工具接続ワイヤーは本製品に使用した場合に限り2kgまで対応となります。 安全の為急激な荷重はかけないでください。 高熱や鋭利刃物への接触はしないでください。 吊り具や引き具には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティループ (からみ防止タイプ) ショートの型番SLK-80Rのページです。
型番SLK-80Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

    スリムセーフティループ

    スリムセーフティループ

      ミトロイ セーフティループ

      ミトロイ セーフティループ

        ポケループ

        ポケループ

          安全ワイヤーコード

          安全ワイヤーコード

            手首用ランヤード

            手首用ランヤード

              フリーループ

              フリーループ

                ケブラー接続コード

                ケブラー接続コード

                  スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

                  スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

                    スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                    スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                      TAKAGI 工具接続ワイヤー

                      TAKAGI 工具接続ワイヤー

                        スマートザイル”ショックコード式

                        スマートザイル”ショックコード式

                          スマートザイル ジャバラ式

                          スマートザイル ジャバラ式

                            メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ シンワ測定 バーコ ミトロイ SK-11 スーパーツール スーパーツール TAKAGI TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 2,517円 1,630円 1,761円 1,115円 981円 2,492円 1,063円 220円 1,319円 1,763円 200円 1,381円 2,022円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目~   2日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ - ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ - ナイロン その他 その他 その他 その他

                            セーフティループ (からみ防止タイプ) ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLK-140GB
                            SLK-140R
                            SLK-140RB
                            SLK-140V
                            SLK-80RB
                            SLK-80V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 材質3 色詳細

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他4×1.35457510001455578.000828-8281本体ワイヤー:ステンレスポリウレタンポリエステル繊維カバーゴールド×ブラック

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            レッド4×1.35457510001451778.000828-8277本体ワイヤー:ステンレスポリウレタンポリエステル繊維カバー-

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他4×1.35457510001454878.000828-8280本体ワイヤー:ステンレスポリウレタンポリエステル繊維カバーレッド×ブラック

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他4×1.35457510001452478.000828-8278本体ワイヤー:ステンレスポリウレタンポリエステル繊維カバーバイオレット

                            2,789円

                            ( 3,068円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他4×0.8457510001449464.000828-8275本体ワイヤー:ステンレスポリウレタンポリエステル繊維カバーレッド×ブラック

                            2,789円

                            ( 3,068円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他4×0.8457510001447064.000828-8273本体ワイヤー:ステンレスポリウレタンポリエステル繊維カバーバイオレット

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました