(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,241円
税込単価
3,565円

【特長】・BS5テーパーシャンクの直刃エンドミルです。【用途】・側面切削用。【...

詳細情報を確認する

型番

SL-BS-8.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-BS-8.5

1個

3,241( 3,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BS5テーパーシャンクの直刃エンドミルです。
【用途】
・側面切削用。
【商品仕様】
・刃径(mm):8.5
・刃長(mm):20
・全長(mm):75
・シャンク:BS5
・シャンク:BS5
・JANコード:4562114360327
・トラスココード:810-2931
・質量:53g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8.5の型番SL-BS-8.5のページです。
型番SL-BS-8.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8.5

FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8.5

    FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)9

    FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)9

      FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)12.5

      FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)12.5

        FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)9.5

        FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)9.5

          FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)13.5

          FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)13.5

            FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)4.5

            FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)4.5

              FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)10

              FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)10

                FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)5

                FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)5

                  FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)3

                  FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)3

                    FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)14.5

                    FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)14.5

                      FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8

                      FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8

                        FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)10.5

                        FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)10.5

                          FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)7.5

                          FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)7.5

                            メーカー フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工
                            通常価格 3,241円 3,241円 4,412円 3,481円 4,708円 3,241円 3,481円 3,241円 3,241円 4,708円 3,241円 3,961円 3,241円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            FKD スロッチングエンドミル2枚刃(BSシャンク)8.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました