(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ内面用膜厚計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプ内面用膜厚計

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
236,365円 222,632円
税込単価
260,002円 244,895円

【特長】・細いパイプの中にも差し込める特殊プローブ、細長い柄の付いた小さな2極...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-5P

1個

236,365円

222,632

( 244,895円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細いパイプの中にも差し込める特殊プローブ、細長い柄の付いた小さな2極式
【用途】
・パイプナイメン用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイプ内面用膜厚計の型番SL-5Pのページです。
型番SL-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ内面用膜厚計

パイプ内面用膜厚計

    鉄片探知器

    鉄片探知器

      マルチクロスカッター 295シリーズ

      マルチクロスカッター 295シリーズ

        金属探知機(全長425mm)

        金属探知機(全長425mm)

          [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

          [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

            ハンディマグナ A-1

            ハンディマグナ A-1

              ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

              ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

                ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                  ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                  ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                      ドライ用膜厚測定器 455

                      ドライ用膜厚測定器 455

                        ハンディマグナ A-2

                        ハンディマグナ A-2

                          ペン型クラックゲージ

                          ペン型クラックゲージ

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 アズワン エスコ エスコ 栄進化学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 栄進化学 エスコ
                            通常価格 236,365円 486,600円 106,221円 33,070円 8,800円 150,099円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 263,195円 159,375円 3,300円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            測定精度 均一面に対して±2μm又は指示値の±5% - - - ±0.1mm - - - - - - - -
                            電源 AC100V - - 9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売) - AC100V - - - - - AC100V -
                            トラスココード 816-6681 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1800.0 9000.0 - - - - - - - - - - -

                            パイプ内面用膜厚計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました