(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2連伸縮梯子スカイライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL72
2連伸縮梯子スカイライナー ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,812円 47,937円
税込単価
58,093円 52,731円

【特長】・大工さん、塗装屋さん向けのプロ仕様です。【用途】・高所作業に

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 仕様:
    SGマーク認定品

Loading...

商品情報を表示

SL72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL72

4~4.9
7~7.9
4984842100134
851-4820
15900.0
4.08~7.16

1個

52,812円

47,937

( 52,731円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大工さん、塗装屋さん向けのプロ仕様です。
【用途】
・高所作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2連伸縮梯子スカイライナーの型番SL72のページです。
型番SL72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連伸縮梯子スカイライナー

2連伸縮梯子スカイライナー

    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      1連はしご アルフ

      1連はしご アルフ

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

          はしご(アルミ製)

          はしご(アルミ製)

            2連はしご CX-DE

            2連はしご CX-DE

              3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

              3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                二連はしごサンノテ

                二連はしごサンノテ

                  2連はしご アルフ

                  2連はしご アルフ

                    脚部伸縮式 2連はしご

                    脚部伸縮式 2連はしご

                      1連梯子 ノッポシングル

                      1連梯子 ノッポシングル

                        1連はしご プロ

                        1連はしご プロ

                          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                            メーカー ナカオ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ アルインコ エスコ ナカオ ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 41,124円 33,334円 70,788円 137,501円 36,420円 44,994円 139,250円 48,626円 163,814円 112,039円 14,375円 102,702円 21,873円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目   3日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご
                            規格 その他規格 その他規格 その他規格 規格無し その他規格 その他規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し その他規格 JIS規格品 JIS規格品
                            最大使用質量(kg) 100 100 150 100 100 100 130 130 - 100 100 130 100
                            材質1 アルミ - - - - - - アルミ - - アルミ - -
                            仕様 SGマーク認定品 - - - - - - - - - - - -

                            2連伸縮梯子スカイライナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL51
                            SL60
                            SL80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(m)

                            41,124円

                            ( 45,236円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3~3.95~5.94984842100103851-481612500.03.03~5.06

                            45,750円

                            ( 50,325円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3~3.95~5.94984842100110851-481713700.03.38~5.76

                            60,000円

                            ( 66,000円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4~4.97~7.94984842100141851-482117100.04.43~7.86

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました