(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,962円
税込単価
150,658円

【特長】・収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ・はしごの長さは任意の長さに変えられ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 伸縮後全長(m):
    4~4.9
  • トラスココード:
    542-6405
  • 全長(m):
    1.00~4.76
  • 質量(g):
    13500.0
  • 材質1:
    アルミ合金製アルマイト仕上

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-450

1個

136,962( 150,658円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納・持ち運びに便利な伸縮タイプ
・はしごの長さは任意の長さに変えられます
・フックやポールグリップの取付けが可能です
【用途】
・一般のはしごが長すぎて持ち込めない現場に
・脚部が伸縮するので段差のある現場でも使用可能
【材質】
・アルミ合金製アルマイト仕上

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8mの型番SL-450のページです。
型番SL-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

    ピカ 室内はしごLRS型

    ピカ 室内はしごLRS型

      1連はしご JXV-S

      1連はしご JXV-S

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            2連はしご

            2連はしご

              業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

              業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

                1連はしご プロ

                1連はしご プロ

                  1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                  1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                    階段はしご

                    階段はしご

                      一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                      一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                        2連伸縮梯子スカイライナー

                        2連伸縮梯子スカイライナー

                          メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ナカオ
                          通常価格 136,962円 47,814円 22,515円 137,501円 33,334円 55,043円 31,875円 102,702円 21,873円 123,957円 27,394円 41,124円
                          通常出荷日 4日目   6日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   4日目   4日目~   4日目~  
                          商品タイプ 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 伸縮はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご
                          規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 その他規格
                          最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 130 130 130 100 100 100 100
                          伸縮前全長(m) ~1.9 - - ~1.9 2~2.9 - - - - 3~3.9 - -
                          伸縮後全長(m) 4~4.9 - - - 4~4.9 - - - - 4~4.9 - -

                          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました