(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーライダー SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーライダー SL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
100,824円 ~ 294,123円
税込価格
110,906円 ~ 323,535円

【特長】・脚伸縮式400mm伸縮可能です(SL450)・車のトランクにも入る、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 正面有効幅(mm):
    370
  • 踏ざん間隔(mm):
    355
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
ステップ数(段)
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4~4.9
-
851-4814
4.34~4.75
11500.0

1個

104,948( 115,443円 )

8日目

4~4.9
12
851-4812
4.15
11500.0

1個

104,728( 115,201円 )

4日目

4~4.9
13
851-4813
4.53
13500.0

1個

100,824( 110,906円 )

8日目

5~5.9
15
851-4815
5.22
16000.0

1個

116,288( 127,917円 )

8日目

  • 注文停止中
6~6.9
17
851-4818
6.08
20000.0

1個

169,381( 186,319円 )

-

7~7.9
-
851-4819
7.20
26500.0

1個

294,123( 323,535円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚伸縮式400mm伸縮可能です(SL450)
・車のトランクにも入る、コンパクトさが魅力の伸縮はしごです(SL-500、SL-600、SL-700、SL-440、SL-400)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーライダー SL

スーパーライダー SL

    ピカ 公団はしご SWC型

    ピカ 公団はしご SWC型

      伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

      伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

        繩ばしご

        繩ばしご

          2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

          2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

            伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

            伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

              0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

              0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

                避難はしご(折り畳み式)

                避難はしご(折り畳み式)

                  脚部伸縮式 2連はしご

                  脚部伸縮式 2連はしご

                    メーカー アルインコ ピカコーポレイション エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アルインコ
                    通常価格 100,824円 56,871円 91,380円 47,790円 23,800円 94,250円 50,900円 24,440円 112,039円
                    通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ 伸縮はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                    最大使用質量(kg) 100 100 100 - 100 100 150 454 100
                    伸縮前全長(m) ~1.9 - ~1.9 - 2~2.9 ~1.9 - - -
                    正面有効幅(mm) 370 - - - - - - - 331(上はしご) 331(下はしご)

                    スーパーライダー SLのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました