(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライトLED (クリーンルーム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングライトLED (クリーンルーム用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,936円
税込単価
31,830円

【特長】・500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    5
  • 電源詳細:
    AC100V
  • JANコード:
    4571169240393
  • トラスココード:
    816-2477
  • 質量(g):
    1080
  • 材質1:
    外筒:ポリカーボネート

型番

SL-20MCR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-20MCR

1個

28,936( 31,830円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。
・特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。
・万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。
・また、加熱による火傷の心配もありません。
・別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
【用途】
・クリーンルーム用の仮設照明。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングライトLED (クリーンルーム用)の型番SL-20MCRのページです。
型番SL-20MCRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングライトLED (クリーンルーム用)

ストロングライトLED (クリーンルーム用)

    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

      固定ホルダー

      固定ホルダー

        高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

        高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

          キャプテンライトLED

          キャプテンライトLED

            ストロングライトLED 二重絶縁構造

            ストロングライトLED 二重絶縁構造

              LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

              LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

                ストロングライト用フックホルダ

                ストロングライト用フックホルダ

                  作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                  作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

                    防爆LED作業灯 GZ-BA30

                    防爆LED作業灯 GZ-BA30

                      ストロングライト (防雨タイプ)

                      ストロングライト (防雨タイプ)

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                          メーカー 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 三協リール 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エスコ GENTOS 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                          通常価格 28,936円 9,883円 829円 37,187円 14,657円 18,758円 34,765円 1,073円 31,086円 28,853円 17,533円 19,574円
                          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                          商品の種類 蛍光灯 電球 その他 - LED LED - その他 - LED 蛍光灯 LED
                          電源 AC 充電式 - - AC AC - - - 充電式 AC AC
                          特殊用途 防雨 - - - - - - - - 防水 防雨 -
                          コード長さ(m) 5 10 - - - 5 5 - - - - -
                          電源詳細 AC100V - - - - - - - - - - -

                          ストロングライトLED (クリーンルーム用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました