(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミトロイ セーフティループ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミトロイ セーフティループ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,761円 ~ 1,909円
税込価格
1,937円 ~ 2,100円

【特長】・工具落下防止用です。・ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 質量(g):
    64.000
  • 材質2:
    ウレタン被膜加工
  • 材質3:
    金具:亜鉛ダイキャスト
  • コード径(mm):
    Φ3
  • 自然長(mm):
    460

(i)ご注意

  • 安全の為、接続工具重量は1kg以下にしてください。
  • 安全の為、接続工具重量は1kg以下にしてください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4564100014177
817-4943
-

5個

1,761( 1,937円 )

7日目

クリア
4564100014160
817-4944
-

5個

1,761( 1,937円 )

7日目

グリーン
4564100014139
817-4945
-

5個

1,761( 1,937円 )

7日目

その他
4564100014115
817-4950
オレンジ

5個

1,761( 1,937円 )

7日目

レッド
4564100014108
817-4946
-

5個

1,909( 2,100円 )

7日目

スモーク
4564100014153
817-4947
-

5個

1,761( 1,937円 )

7日目

その他
4564100014146
817-4948
バイオレット

5個

1,761( 1,937円 )

7日目

イエロー
4564100014122
817-4949
-

5個

1,761( 1,937円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具落下防止用です。
・ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。
・安全の為接続工具は1kg以下が目安です。
・工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。
【用途】
・工具落下防止用です。

(i)ご注意

  • 安全の為、接続工具重量は1kg以下にしてください。
  • 安全の為、接続工具重量は1kg以下にしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミトロイ セーフティループ

ミトロイ セーフティループ

    スリムセーフティループ

    スリムセーフティループ

      フリーループ

      フリーループ

        セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

        セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

          ポケループ

          ポケループ

            安全ワイヤーコード

            安全ワイヤーコード

              セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

              セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                ランヤード用コネクタ

                ランヤード用コネクタ

                  ランヤード(2m)

                  ランヤード(2m)

                    オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                    オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                      TAKAGI 工具接続ワイヤー

                      TAKAGI 工具接続ワイヤー

                        ミトロイ 工具接続ワイヤー

                        ミトロイ 工具接続ワイヤー

                          布製セーフティコード 使用荷重1kg

                          布製セーフティコード 使用荷重1kg

                            メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ シンワ測定 オーエッチ工業 バーコ KAHARA オーエッチ工業 TAKAGI ミトロイ SK-11
                            通常価格 1,761円 1,630円 1,063円 2,517円 1,115円 981円 1,461円 1,527円 700円 1,760円 200円 177円 800円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 芯:ステンレスワイヤ - その他 ゴム・ポリエステル繊維 その他 その他 その他 ステンレス -
                            質量(g) 64.000 34.000 20.000 - - - - - - - - - -
                            材質2 ウレタン被膜加工 ウレタン被膜加工 ウレタン被膜加工 - - - - - - - - 止め部:真鍮 -
                            材質3 金具:亜鉛ダイキャスト 金具:亜鉛ダイキャスト 金具:亜鉛ダイキャスト - - - - - - - - - -

                            ミトロイ セーフティループのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました