(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-10
光学機器 スケールルーペ SLシリーズ ルーペ

光学機器 スケールルーペ SLシリーズ SL-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,255円
税込単価
3,581円

【商品仕様】・池田レンズ工業 光学機器スケールルーペSLシリーズ・置き型スケー...

詳細情報を確認する

Loading...

SL-10 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
最小目盛(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-10

10
28
0.2
4963008092100
805-2087
24
材質:abs・アクリル・ガラス
-
-
-

1個

3,255( 3,581円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・池田レンズ工業 光学機器スケールルーペSLシリーズ
・置き型スケールルーペです

商品情報





Loading...

SL-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

光学機器 スケールルーペ SLシリーズの型番SL-10のページです。
型番SL-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

    高級スケールルーペ

    高級スケールルーペ

      スケールルーペ(目盛付)

      スケールルーペ(目盛付)

        デスク型 光学測微ルーペ MEAタイプ

        デスク型 光学測微ルーペ MEAタイプ

          スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター

          スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター

            x15/20mm ルーペ

            x15/20mm ルーペ

              デスク型 高級フォーカス 5080タイプ

              デスク型 高級フォーカス 5080タイプ

                アイルーペ(大型タイプ)

                アイルーペ(大型タイプ)

                  ライトスケールルーペ LSL-35

                  ライトスケールルーペ LSL-35

                    ライトスケールルーペ(LEDライト付)

                    ライトスケールルーペ(LEDライト付)

                      CSマウント望遠レンズ

                      CSマウント望遠レンズ

                        池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具

                        池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具

                          池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

                          池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

                            メーカー 池田レンズ工業 東京硝子器械 東海産業 京葉光器 杉藤 エスコ 京葉光器 京葉光器 三商 新潟精機(SK) brinno 池田レンズ工業 池田レンズ工業
                            通常価格 3,255円 17,242円 4,979円 8,484円 18,360円 5,320円 15,500円 3,938円 12,000円 8,738円 18,218円 849円 849円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   14日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ カップルーペ その他光学機器 カップルーペ カップルーペ アクセサリー カップルーペ カップルーペ カップルーペ - カップルーペ その他光学機器 ポケットルーペ ポケットルーペ
                            ライト有無 - - - - - LEDライト有 - - -
                            スケール有無 - - - - - - -

                            光学機器 スケールルーペ SLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3010S
                            SL-15
                            SL-15A
                            SL-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            最小目盛
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 厚さ(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            4,000円

                            ( 4,400円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10φ30 / 300.14963008301097805-189765ガラス・ABS樹脂503838

                            4,000円

                            ( 4,400円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1520 / φ200.14963008092155805-208918材質:ABS樹脂・アクリル・ガラス223434

                            13,681円

                            ( 15,049円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1520 / φ200.14963008921516805-209076--4037

                            4,800円

                            ( 5,280円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            22φ15 / 150.14963008092223805-209120--3531

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました