(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用クランプ SL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-2-3-25
縦つり用クランプ SL型 タテツリヨウクランプ SLガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,028円 102,963円
税込単価
127,631円 113,259円

【特長】・耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。・ラッチ式ロック装置...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SL-2-3-25 解除

Loading...

商品情報を表示

SL-2-3-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-2-3-25

0.4~2
851-6212
345
80
165
8800.0
60
3~25

1個

116,028円

102,963

( 113,259円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
・ラッチ式ロック装置付きです。
・スプリング式締め付け機構です。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等
・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり用クランプ SL型の型番SL-2-3-25のページです。
型番SL-2-3-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用クランプ SL型

縦つり用クランプ SL型

    縦つり用クランプ RS型

    縦つり用クランプ RS型

      縦つり用軽量クランプ E型

      縦つり用軽量クランプ E型

        縦つり用クランプ WOLシリーズ

        縦つり用クランプ WOLシリーズ

          縦つり用軽量クランプ ET型

          縦つり用軽量クランプ ET型

            縦つり専用クランプ S型

            縦つり専用クランプ S型

              縦つり用クランプ SLT型

              縦つり用クランプ SLT型

                横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                  縦つり専用クランプ TL型

                  縦つり専用クランプ TL型

                    スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                    スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                        縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                        縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                          横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                          横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ
                            通常価格 64,413円 111,333円 78,693円 40,090円 50,441円 70,867円 106,885円 73,511円 58,666円 31,867円 44,045円 47,156円 61,201円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目~   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - - -

                            縦つり用クランプ SL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-1-3-20
                            SL-1-3-30
                            SL-2-3-40
                            SL-3-3-30
                            SL-3-4-50
                            SL-5-4-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            77,857円

                            ( 85,643円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2~1851-6210305741415500.0603~20

                            88,653円

                            ( 97,518円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2~1851-6211318751536000.0603~30

                            128,846円

                            ( 141,731円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.4~2851-62134098519312100.0603~40

                            125,322円

                            ( 137,854円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.6~3851-62143719018611600.0603~30

                            139,908円

                            ( 153,899円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.6~3851-621546310022916400.0604~50

                            188,039円

                            ( 206,843円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1~5851-621746912023520300.0704~50

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました