(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止剤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,235円 ~ 24,912円
税込価格
17,859円 ~ 27,403円

【特長】・浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。【用途】・プラスチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又、目に入った場合には大量の水で洗ってください。
  • 持続期間は諸条件により異なります。
  • 希釈しても使用できますが、なるべく原液のままご使用ください。
  • 万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又、目に入った場合には大量の水で洗ってください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000.0
136-8172
5

1個

16,235( 17,859円 )

4日目

19500.0
516-1011
18

1個

24,912( 27,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。
【用途】
・プラスチック製品の帯電によるゴミ付着防止。

(i)ご注意

  • 万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又、目に入った場合には大量の水で洗ってください。
  • 持続期間は諸条件により異なります。
  • 希釈しても使用できますが、なるべく原液のままご使用ください。
  • 万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又、目に入った場合には大量の水で洗ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止剤

帯電防止剤

    エーゼット 静電気防止スプレー

    エーゼット 静電気防止スプレー

      帯電防止スプレー

      帯電防止スプレー

        FCJ エアースタット 420ml

        FCJ エアースタット 420ml

          帯電防止クリーナー Z-292

          帯電防止クリーナー Z-292

            250ml 帯電防止剤(スプレー)

            250ml 帯電防止剤(スプレー)

              タキロン コートロンVタイプ 1KG

              タキロン コートロンVタイプ 1KG

                スタティックガード(帯電防止スプレー)

                スタティックガード(帯電防止スプレー)

                  サンハヤト セイデンエックス

                  サンハヤト セイデンエックス

                    アンチスタH 1kg

                    アンチスタH 1kg

                      液体ゴム ビンタイプ

                      液体ゴム ビンタイプ

                        コートロンV 帯電防止剤

                        コートロンV 帯電防止剤

                          帯電防止剤 TB2910B

                          帯電防止剤 TB2910B

                            メーカー アキレス エーゼット 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン ホーザン エスコ タキロンシーアイ エンジニア サンハヤト コクゴ ユタカメイク コクゴ スリーボンド
                            通常価格 16,235円 714円 855円 871円 960円 2,540円 2,607円 1,785円 1,090円 5,170円 1,643円 2,171円 1,925円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - - - 静電・帯電防止剤
                            材質1 主成分:水+界面活性剤 - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました