(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クミコンTP

クミコンTP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,950円 ~ 13,060円
税込価格
9,845円 ~ 14,366円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 外形間口範囲(mm):
    701-
  • 適用カード差し(別売):
    4辺(各2箇所)5型
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
107
301-350
301-400
217-0000
2760
1005×335×380
962×292×358

1個

8,950( 9,845円 )

8日目

244
501-
401-500
216-9982
4500.0
1173×503×473
1130×460×451

1個

13,060( 14,366円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クミコンTP

クミコンTP

    オリコン 30BーB

    オリコン 30BーB

      オリコン 40BーB

      オリコン 40BーB

        オリコン 50BーM

        オリコン 50BーM

          オリコン 135B/フタ

          オリコン 135B/フタ

            オリコン L51Bフタ

            オリコン L51Bフタ

              オリコン 38B

              オリコン 38B

                オリコン P51B-B 青

                オリコン P51B-B 青

                  オリコン 30BーS

                  オリコン 30BーS

                    オリコン L41B

                    オリコン L41B

                      オリコン L51B

                      オリコン L51B

                        サンクレットオリコン 51B 青

                        サンクレットオリコン 51B 青

                          オリコン P147B 青

                          オリコン P147B 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,950円 7,470円 8,455円 8,115円 4,140円 1,790円 7,640円 8,663円 6,950円 8,191円 8,663円 10,046円 21,527円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー - - - ブルー - ブルー ブルー ブルー その他 その他 ブルー ブルー
                            外形間口範囲(mm) 701- 501-600 501-600 501-600 701- 501-600 401-500 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600
                            適用カード差し(別売) 4辺(各2箇所)5型 両短辺78型 両短辺78型 両短辺21型 - - 両短辺21型 両短辺21型、両長辺81、86、89型 両短辺21、55型 両短辺21型 両短辺21型、両長辺144型 両短辺21型 両短辺21型
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました