(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペールK#16本体 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペールK#16本体 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,326円
税込単価
3,659円

【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです。【用途】・液卵16L用ペール【商...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10~19
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細容量(L):
    18.6
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    109-7454
  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm):
    321×321×298
  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm):
    250×250×266
  • 詳細材質:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKSP-K16-BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンコー サンペールK#16本体 青 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSP-K16-BL

1個

3,326( 3,659円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途にお使い頂けるペールです。
【用途】
・液卵16L用ペール
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:321×321×298
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:250×250×266
・内容量(L):18.1
・内容量(L):18.1
・寸法は本体、フタセット時
・液卵16l用ペール
・トラスココード:109-7454
・質量:875g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#16本体 青の型番SKSP-K16-BLのページです。
型番SKSP-K16-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペールK#16本体 青

サンコー サンペールK#16本体 青

    サンペール#6

    サンペール#6

      670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

      670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

        浅型コンテナー S-16

        浅型コンテナー S-16

          浅型コンテナー S-33

          浅型コンテナー S-33

            211L コンテナ

            211L コンテナ

              658x448x320mm/76.5L コンテナ

              658x448x320mm/76.5L コンテナ

                スケルコン TSK-910BK ブラック

                スケルコン TSK-910BK ブラック

                  27.3/36.4L コンテナ

                  27.3/36.4L コンテナ

                    HB型コンテナ

                    HB型コンテナ

                      クリスタルサンボックス

                      クリスタルサンボックス

                        549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                        549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                          269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                          269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

                            メーカー 三甲 三甲 エスコ ケニス ケニス エスコ エスコ 三商 エスコ DICプラスチック アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 3,326円 975円 4,040円 3,731円 5,650円 34,210円 6,941円 1,150円 3,610円 598円 1,540円 2,990円 1,030円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            容量(L) 10~19 - - - - - - - - - - - -
                            材質 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 本体 - - - - - - - - - - - -
                            詳細容量(L) 18.6 - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -

                            サンコー サンペールK#16本体 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました