(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペール#6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKSP-6-WH
サンペール#6 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです(SKSP-6-WH)・サンペール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKSP-6-WH 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンペール#6 製品特長・仕様
商品情報を表示

SKSP-6-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
その他
質量(g)
外形寸法(mm)外径×高さ
材質
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:高さ(mm)
仕様
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSP-6-WH

ボックス型コンテナ
ポリエチレン(PE)
6.1
226
222
232
-
350
-
-
Φ186
205
本体
寸法は本体、フタセット時

5個

1,700( 1,870円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途にお使い頂けるペールです(SKSP-6-WH)
・サンペール#6専用のフタです(SKSP-6-F-WH)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンペール#6の型番SKSP-6-WHのページです。
型番SKSP-6-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペール#6

サンペール#6

    サンコー フェンスジョイント STー2 黒

    サンコー フェンスジョイント STー2 黒

      ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入

      ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入

        サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

        サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

          コンポスター

          コンポスター

            コンテナ Really USeful Box ブラック

            コンテナ Really USeful Box ブラック

              テンタル80 青

              テンタル80 青

                ライン引き

                ライン引き

                  アステージ NWボックス クリア

                  アステージ NWボックス クリア

                    サンコー コーンバーφ34用リング 白

                    サンコー コーンバーφ34用リング 白

                      NCボックス(クリア)

                      NCボックス(クリア)

                        メーカー 三甲 三甲 三商 三甲 三甲 RUP 三甲 三甲 アステージ 三甲 アステージ
                        通常価格 975円 340円 360円 4,304円 7,981円 3,665円 9,357円 16,389円 3,085円 200円 3,913円
                        通常出荷日 8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目  
                        ホワイト - - - - ブラック - - クリア - クリア

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SKSP-6-F-WH
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 材質(本体) 容量
                        (L)
                        外形間口
                        (mm)
                        外形奥行
                        (mm)
                        外形高さ
                        (mm)
                        その他 質量(g) 外形寸法(mm)外径×高さ 材質 有効内寸:間口
                        (mm)
                        有効内寸:高さ
                        (mm)
                        仕様 備考

                        975円

                        ( 1,073円 )
                        2個 あり

                        8日目

                        その他-----オプション105Φ222×20ポリエチレン(PE)--フタ-

                        ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました