(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,304円 3,767円
税込単価
4,734円 4,144円

【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです。【商品仕様】・外形寸法(mm)外...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    21~
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細容量(L):
    21.3
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    147-3015
  • 質量(g):
    1130.000
  • 詳細材質:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁 フタ・レバーバンド別売り

型番

SKSP-20N-BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSP-20N-BK

5個

4,304円

3,767

( 4,144円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途にお使い頂けるペールです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)外径×高さ:310φ×374
・内容量(L):21.3
・外形寸法(mm)外径×高さ:310φ×374
・内容量(L):21.3
・内寸(mm)外径×高さ:258φ×343
・本体+ハンドル付
・寸法は本体、フタセット時
・質量:1130g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁 フタ・レバーバンド別売り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付の型番SKSP-20N-BKのページです。
型番SKSP-20N-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付

    サンペール#6

    サンペール#6

      クリスタルサンボックス

      クリスタルサンボックス

        コンテナー DA-28GR

        コンテナー DA-28GR

          77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

          77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

            サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒

            サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒

              T型コンテナ本体

              T型コンテナ本体

                569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

                569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

                  三菱樹脂 S型コンテナ 35.2L・56.3L

                  三菱樹脂 S型コンテナ 35.2L・56.3L

                    メーカー 三甲 三甲 アズワン 三商 エスコ 三甲 積水テクノ成型 エスコ 三菱ケミカル
                    通常価格 4,304円 975円 1,540円 3,120円 10,013円 1,367円 1,503円 6,401円 5,607円
                    通常出荷日 8日目   8日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    容量(L) 21~ - - - - - - - -
                    材質 プラスチック - - - - - - - -
                    商品タイプ 本体 - - - - - - - -
                    詳細容量(L) 21.3 - - - - - - - -
                    ブラック - - - - - - - -

                    サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました