(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクレットオリコン 96B 透明黄

サンクレットオリコン 96B 透明黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,560円
税込単価
20,416円

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなく...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    96
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    401-500
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • トラスココード:
    123-7484
  • 質量(g):
    4300.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)高さ:
    430
  • 色:
    透明イエロー
  • 折りたたみ高さ(mm):
    102

型番

SKSO-96B-TMYE 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

2色容量(L)96
外形間口範囲(mm)601-700外形奥行範囲(mm)401-450
外形高さ範囲(mm)401-500適用カード差し(別売)両短辺21型
トラスココード123-7484質量(g)4300.000
材質1ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)高さ430
透明イエロー折りたたみ高さ(mm)102

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSO-96B-TMYE

1個

18,560( 20,416円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 96B 透明黄の型番SKSO-96B-TMYEのページです。
型番SKSO-96B-TMYEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 96B 透明黄

サンクレットオリコン 96B 透明黄

    サンクレットオリコン P76B-B 透明黄

    サンクレットオリコン P76B-B 透明黄

      サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

      サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

        サンクレットオリコン P50B-SB 黄

        サンクレットオリコン P50B-SB 黄

          サンクレットオリコン 50BーM

          サンクレットオリコン 50BーM

            サンクレットオリコン P50B-S 黄

            サンクレットオリコン P50B-S 黄

              サンクレットオリコン L51B-B 黄

              サンクレットオリコン L51B-B 黄

                サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

                サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

                  サンクレットオリコン 30B(2)

                  サンクレットオリコン 30B(2)

                    サンクレットオリコン 40A(2)

                    サンクレットオリコン 40A(2)

                      530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                      530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                        サンクレットオリコン L51B-D 透明緑

                        サンクレットオリコン L51B-D 透明緑

                          オリコン 50A

                          オリコン 50A

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲
                            通常価格 18,560円 10,781円 8,655円 9,551円 9,456円 9,946円 9,853円 11,578円 8,555円 7,038円 4,651円 12,715円 8,590円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            2色 2色 2色 イエロー - イエロー イエロー 2色 イエロー イエロー 2色 2色 イエロー
                            容量(L) 96 74.1 41.6 49.2 49.5 49.8 50.4 49.8 32.2 42.7 49.8 50.1 52.4
                            外形間口範囲(mm) 601-700 601-700 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 401-450 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 401-500 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 301-400 301-400 301-400

                            サンクレットオリコン 96B 透明黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト