(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクレットオリコン 60B 透明青 (型番リスト)

サンクレットオリコン 60B 透明青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,030円
税込単価
13,233円

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなく...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    61.7
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • トラスココード:
    123-5972
  • 質量(g):
    3400.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    透明ブルー
  • 折りたたみ高さ(mm):
    102

型番

SKSO-60B-TMBL 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

2色容量(L)61.7
外形間口範囲(mm)501-600外形奥行範囲(mm)351-400
外形高さ範囲(mm)301-400適用カード差し(別売)両短辺21型
トラスココード123-5972質量(g)3400.000
材質1ポリプロピレン(PP)透明ブルー
折りたたみ高さ(mm)102 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSO-60B-TMBL

1個

12,030( 13,233円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 60B 透明青の型番SKSO-60B-TMBLのページです。
型番SKSO-60B-TMBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 60B 透明青

サンクレットオリコン 60B 透明青

    サンクレットオリコン 60B-B 透明青

    サンクレットオリコン 60B-B 透明青

      サンクレットオリコン 54B 透明青

      サンクレットオリコン 54B 透明青

        サンクレットオリコン 51B-B 透明青

        サンクレットオリコン 51B-B 透明青

          サンクレットオリコン P51B 透明青

          サンクレットオリコン P51B 透明青

            サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー

            サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー

              サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー

              サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー

                サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                  サンクレットオリコン P38B-B 透明青

                  サンクレットオリコン P38B-B 透明青

                    サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

                    サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

                      サンクレットオリコン 51B 透明青

                      サンクレットオリコン 51B 透明青

                        サンクレットオリコン 95B

                        サンクレットオリコン 95B

                          サンクレットオリコン P41B 青

                          サンクレットオリコン P41B 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 12,030円 10,569円 10,265円 9,885円 10,614円 10,344円 10,740円 23,126円 9,810円 19,300円 12,697円 16,131円 10,055円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 ブルー -
                            容量(L) 61.7 61.7 53.3 50.2 50.4 50.4 41.6 49.6 39.4 49.7 50.3 92.2 41.7
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 401-500 501-600 501-600 601-700 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 301-350 351-400 351-400 401-450 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400 301-400 401-500 201-300

                            サンクレットオリコン 60B 透明青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト