(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクレットオリコン 25B

サンクレットオリコン 25B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,418円
税込価格
8,160円

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    25.3
  • 外形間口範囲(mm):
    401-500
  • 外形奥行範囲(mm):
    301-350
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 質量(g):
    2170.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    77

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
123-7473

1個

7,418( 8,160円 )

8日目

イエロー
123-7493

1個

7,418( 8,160円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 25B

サンクレットオリコン 25B

    サンクレットオリコン 51B-B 青

    サンクレットオリコン 51B-B 青

      サンクレットオリコン 40B

      サンクレットオリコン 40B

        サンクレットオリコン P55BーS

        サンクレットオリコン P55BーS

          サンクレットオリコン 16B

          サンクレットオリコン 16B

            サンクレットオリコン 28B 青

            サンクレットオリコン 28B 青

              サンクレットオリコン P75B-B 青

              サンクレットオリコン P75B-B 青

                サンクレットオリコン P51BーD

                サンクレットオリコン P51BーD

                  サンクレットオリコン P51B-B 青

                  サンクレットオリコン P51B-B 青

                    サンクレットオリコン L41B ライトブルー

                    サンクレットオリコン L41B ライトブルー

                      サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                      サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                        サンクレットオリコン 51B 青

                        サンクレットオリコン 51B 青

                          サンクレットオリコン 50B(3)

                          サンクレットオリコン 50B(3)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,418円 9,773円 8,794円 10,417円 5,510円 8,291円 11,892円 9,812円 12,373円 9,394円 10,344円 10,046円 11,143円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 25.3 50.2 42.8 55.3 16 27.1 73.9 51.6 51.3 41.6 50.4 50.3 50.6
                            外形間口範囲(mm) 401-500 501-600 501-600 601-700 301-400 401-500 601-700 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 301-350 351-400 351-400 401-450 301-350 301-350 401-450 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 301-400 201-300 201-300 101-200 201-300 301-400 301-400 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 - 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21、55、56-A、61、62型 両長辺81型、両短辺21型 両短辺21型 - 両短辺21型 両短辺21型

                            サンクレットオリコン 25Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました